??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-713-34-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-713 - Bouton moleté aluminium à collerette évasée - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 15-713-34-8
REF
Référence
15-713-34-8
D1
34 mm
D2
H8
8 mm
D4
25 mm
D5
23 mm
D6
5 mm
D8
41 mm
L1
30 mm
L2
24 mm
L3
4.2 mm
L4
10 mm
L6
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D