??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-751-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-751 - Bouton moleté technopolymère - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-751-50
REF
Référence
15-751-50
MATIERE
Acier
D1
53 mm
D2
M10
D3
24 mm
H1
32 mm
H2
16.0 mm
H3
5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.