??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-765-50-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-765 - Bouton moleté technopolymère, à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-765-50-20
REF
Référence
15-765-50-20
MATIERE
Inox
D1
53 mm
D2
M10 mm
D3
24 mm
H1
31 mm
H2
16 mm
L1
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D