??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-1324-50-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-132 - Bouton étoile inox 316 L, avec joint H-NBR
Nomenclature
Emile Maurin 15-1324-50-8
REF
Référence
15-1324-50-8
VERSION
Joint EPDM
FINITION
Poli
D1
50 mm
D2
M8
D3
21 mm
D4
21.8 mm
H1
34.0 mm
H2
17 mm
H3
min.
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D