??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-1361-40-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-136 - Bouton étoile en tôle inox, à tige filetée, imperdable
Nomenclature
Emile Maurin 15-1361-40-40
REF
Référence
15-1361-40-40
VERSION
Anneau
D1
40 mm
D2
M8
D3
14 mm
L1
40 mm
H1
24 mm
H2
12 mm
H3
3.2 mm
R1
22.3 mm
S1
2.8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D