??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-257-63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-25 - Bouton étoile technopolymère à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 15-257-63
REF
Référence
15-257-63
MATIERE
Matiere insert
Inox
D1
63 mm
D2
M12
D3
26 mm
D4
13.0 mm
H1
42 mm
H2
21 mm
H3
37 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.