??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-276-50-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-276 - Bouton étoile technopolymère - Inox - Creux - Borgne - DIN 6336
Nomenclature
Emile Maurin 15-276-50-8
REF
Référence
15-276-50-8
MAT
Matière
Inox
VERSION
Creux
FORME
Borgne
D1
50 mm
D2
Thread
M8
D3
22 mm
H1
32 mm
H2
17 mm
H3
min.
14.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D