??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-288-80-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-288 - Bouton étoile bakélite avec insert apparent - Taraudé - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-288-80-16
REF
Référence
15-288-80-16
MAT
Matière
Inox
FORM
Forme
Taraudé
D1
80 mm
D2
M16
D4
27 mm
H1
52 mm
H2
25 mm
H3
15.0 mm
H4X
52 mm
H4
30 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D