??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-291-32-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-291 - Bouton étoile technopolymère avec insert apparent acier - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-291-32-6
REF
Référence
15-291-32-6
D1
32 mm
D3
B6 mm
D4
12 mm
H1
21 mm
H2
10 mm
H3
8.5 mm
H4
min
12 mm
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D