??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-298-50-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-298 - Bouton étoile technopolymère avec insert apparent inox - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-298-50-10
REF
Référence
15-298-50-10
D1
50 mm
D2
M10 mm
D4
18 mm
H1
32 mm
H2
17 mm
H3
10.0 mm
H4
min
18.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D