??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-325-70-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-321/325 - Bouton étoile aluminium mat - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-325-70-16
REF
Référence
15-325-70-16
D1
70 mm
D2
-0.5
26 mm
D3
M16
H1
-1
46 mm
H2
23.0 mm
H4
14 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D