??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-341-32-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-341 - Bouton étoile technopolymère à tige filetée inox avec patin laiton
Nomenclature
Emile Maurin 15-341-32-10
REF
Référence
15-341-32-10
D1
32 mm
D2
M6
D3
4.0 mm
D4
14 mm
L1
10 mm
L2
1.0 mm
H1
20 mm
H2
10 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D