??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-343-25-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-343 - Bouton étoile technopolymère à tige filetée inox avec patin plastique
Nomenclature
Emile Maurin 15-343-25-15
REF
Référence
15-343-25-15
D1
25 mm
D2
M5
D4
12 mm
D3
3.0 mm
L1
15 mm
L2
1.0 mm
H1
16 mm
H2
8 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D