??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-355-40-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-355 - Bouton étoile inox 303 - Débouchant - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-355-40-6
REF
Référence
15-355-40-6
VER
Version
Débouchant
FORME
Forme
Taraudé
D1
40 mm
D2
0 mm
D3
M6
D4
18 mm
H1
30.5 mm
H2
15 mm
H3
min
0 mm
H4
0 mm
H5
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.