??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-357-40-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-357 - Bouton étoile inox 303 poli - Débouchant
Nomenclature
Emile Maurin 15-357-40-6
REF
Référence
15-357-40-6
VERS
Version
Débouchant
D1
40 mm
D2
M6
D3
18 mm
H1
30.5 mm
H2
15 mm
H4
min.
0 mm
H5
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.