??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-557-40-6-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-557 - Bouton étoile technopolymère débrayable à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-557-40-6-40
REF
Référence
15-557-40-6-40
POS
Position
D1
40 mm
D2
M6
D3
13.5 mm
D4
18 mm
H1
30 mm
H2
14 mm
H3
7 mm
L1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D