??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-560-25-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-56 - Bouton étoile bakélite
Nomenclature
Emile Maurin 15-560-25-5
REF
Référence
15-560-25-5
D1
25 mm
D2
M5 mm
D3
11 mm
D4
15 mm
H1
18 mm
H2
9 mm
H3
10 mm
H4
14 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.