??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-580-44-8-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-580 - Bouton étoile bakélite à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-580-44-8-40
REF
Référence
15-580-44-8-40
D1
44 mm
D2
M8
D3
19 mm
H1
26 mm
H2
10 mm
L1
40 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D