??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-695-25-5-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-695 - Bouton étoile technopolymère sans cavité, à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 15-695-25-5-16
REF
Référence
15-695-25-5-16
VERSION
Inox
D1
25 mm
D2
M5 mm
D3
12 mm
H1
20.0 mm
H2
10.0 mm
L1
16 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D