??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-785-50-35-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-785 - Bouton étoile avec tige filetée à bille - Avec patin
Nomenclature
Emile Maurin 15-785-50-35-25
REF
Référence
15-785-50-35-25
ANGLE
°
D1
50 mm
D2
M10
D3
25 mm
D4
22 mm
D5
+0,05
7.8 mm
L1
35 mm
L2
7.3 mm
L3
4.6 mm
L4
10.5 mm
H1
30 mm
H2
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WINKEL
0.000
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D