??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-801-40-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-801 - Bouton étoile inox - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-801-40-8
REF
Référence
15-801-40-8
D1
40 mm
D2
14 mm
D3
M8
H2
min.
13 mm
H3
25 mm
H6
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D