??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-812-63-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-812 - Bouton étoile technopolymère verrouillable avec clé de sécurité - Taraudé - Avec calotte
Nomenclature
Emile Maurin 15-812-63-6
REF
Référence
15-812-63-6
D1
63 mm
D2
23 mm
D4
18 mm
D3
M6
H1
44 mm
H2
17 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D