??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-831-40-8-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-83 - Bouton étoile inox 316, à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-831-40-8-20
REF
Référence
15-831-40-8-20
D1
40 mm
D2
M8
D3
14 mm
L1
20 mm
H1
25 mm
H2
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D