??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-859-40-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-859 - Bouton étoile inox 316 L - Débouchant - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-859-40-8
REF
Référence
15-859-40-8
D1
40 mm
D3
M8
D4
18 mm
H1
30.5 mm
H2
15 mm
H5
min.
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D