??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-041-4-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-041 - Vis moletée plate, à épaulement, acier
Nomenclature
Emile Maurin 16-041-4-15
REF
Référence
16-041-4-15
MATIERE
Acier
D1
M4
D2
16 mm
D3
8 mm
D4
-0.2
3.2 mm
D5
4.5 mm
L1
15 mm
L2
5 mm
L3
2.0 mm
L4
2-4 mm
L5
4-8 mm
L6
8-10 mm
H1
5.5 mm
H2
3.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.