??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-080-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-080 - Ecrou moleté à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 16-080-6
REF
Référence
16-080-6
MATIERE
Acier
D1
M6
D2
24 mm
D3
16 mm
D4
6.7 mm
H2
14 mm
H1
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D