??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-090-10-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-090 - Vis moletée polyamide à tige filetée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 16-090-10-40
REF
Référence
16-090-10-40
MAT
Matière
Acier
D1
M 10 mm
D2
15 mm
D3
18 mm
D4
36 mm
L1
40 mm
H1
12.5 mm
H2
22.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D