??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-095-6-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-095 - Vis moletée polyamide à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-095-6-25
REF
Référence
16-095-6-25
MAT
Matière
Inox
D1
M 6 mm
D2
11 mm
D3
14 mm
D4
24 mm
L1
25 mm
H1
9.5 mm
H2
16.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D