??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-135-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-135 - Ecrou moleté - Avec trou de goupille - Alésé - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 16-135-5
REF
Référence
16-135-5
FORM
Forme
Alésé
D2
H7
5 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
D5
H11
1.5 mm
H1
8 mm
H2
12 mm
H3
2.5 mm
H4
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.