??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-137-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-137 - Ecrou moleté inox - Avec trou de goupille - Taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 16-137-5
REF
Référence
16-137-5
D1
M5 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
D5
1.5 mm
H1
8 mm
H2
12 mm
H3
2.5 mm
H4
7 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D