??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-146-32-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-146 - Ecrou papillon technopolymère à insert laiton
Nomenclature
Emile Maurin 16-146-32-5
REF
Référence
16-146-32-5
VERSION
Forme
Débouchant
D1
32 mm
D2
M5
D3
6.5 mm
H1
15 mm
H2
- mm
H3
12 mm
L1
13.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.