??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-150-6-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-150 - Vis à broche fixe - Sans patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-150-6-40
REF
Référence
16-150-6-40
D1
M 6 mm
D2
12 mm
D3
5 mm
D4
h11
4.5 mm
L1
40 mm
L2
10 mm
L3
50 mm
L4
10 mm
L6
5.4 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D