??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-155-10-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-155 - Vis à broche fixe - Avec patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-155-10-70
REF
Référence
16-155-10-70
D1
M 10 mm
P
1.500 mm
D2
18 mm
D3
8 mm
D4
h11
8.0 mm
L1
70 mm
L2
14 mm
L3
80 mm
L4
20 mm
L5
3.6 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D