??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-175-10-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-175 - Vis à broche mobile - Avec patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-175-10-40
REF
Référence
16-175-10-40
D1
M 10 mm
D2
18 mm
D3
8 mm
D4
8.0 mm
L1
40 mm
L2
32 mm
L3
80 mm
L4
10 mm
L5
3.6 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D