??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-205-34-6-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-205 - Vis papillon inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 16-205-34-6-30
REF
Référence
16-205-34-6-30
D1
34 mm
D2
M6 mm
D3
12 mm
L1
30 mm
L2
13 mm
H1
12 mm
H2
5.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D