??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-220-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-220 - Ecrou à broche à serrage rapide
Nomenclature
Emile Maurin 16-220-12
REF
Référence
16-220-12
D1
M12
D2
26 mm
D3
13.0 mm
D4
9 mm
L1
~
82 mm
L2
36 mm
L3
~
24.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.