??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-240-46-6-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-24 - Vis papillon inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-240-46-6-16
REF
Référence
16-240-46-6-16
D1
46 mm
D2
M6 mm
D3
13 mm
H1
22.5 mm
H2
6 mm
L1
16 mm
L2
6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D