??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-275-55-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-275 - Ecrou papillon technopolymère - Inox sans calotte
Nomenclature
Emile Maurin 16-275-55-8
REF
Référence
16-275-55-8
MATIERE
Inox
VERSION
Sans calotte
D1
55 mm
D2
M8
D3
16.0 mm
D4
10.5 mm
D5
12 mm
H1
28 mm
H2
18 mm
H3
6.5 mm
L1
8 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D