??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-285-47-8-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-285 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 16-285-47-8-40
REF
Référence
16-285-47-8-40
D1
47 mm
D2
M8 mm
H1
24 mm
D3
13.5 mm
L1
40 mm
H2
5.5 mm
L2
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.