??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-341-21-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-34 - Vis moletée bakélite, haut
Nomenclature
Emile Maurin 16-341-21-16
REF
Référence
16-341-21-16
D1
21 mm
D2
M6 mm
D3
13 mm
L1
16 mm
H1
25 mm
H2
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D