??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-351-5-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-351 - Vis moletée polyamide à tige filetée inox avec patin laiton
Nomenclature
Emile Maurin 16-351-5-10
REF
Référence
16-351-5-10
D1
M5
D2
9 mm
D3
12 mm
D4
19 mm
D5
3.0 mm
H1
8.0 mm
H2
14.0 mm
L1
10 mm
L2
0.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D