??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 16-361-6-45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-361 - Vis moletée à tige filetée à bille - Sans patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-361-6-45
REF
Référence
16-361-6-45
D1
M6
L1
45 mm
D3
24 mm
D5
12 mm
D4
14 mm
D6
4.5 +/- 0.03 mm
H
16.5 mm
K
9.5 mm
L2
5.1 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D