??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-365-6-25-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-365 - Vis moletée à tige filetée à bille - Avec patin
Nomenclature
Emile Maurin 16-365-6-25-15
REF
Référence
16-365-6-25-15
ANGLE
deg
D1
M6
L1
25 mm
D2
15 mm
D3
24 mm
D4
14 mm
D5
12 mm
D6
4.5 +/- 0.03 mm
H
16.5 mm
K
9.5 mm
L2
5.1 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D