??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-421-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-421 - Bride à excentrique verticale de placage, acier - Sens horaire - Avec poignée
Nomenclature
Emile Maurin 21-421-40
REF
Référence
21-421-40
MATIERE
Acier
SERRAGE
Sens horaire
VERSION
Avec poignée
D1
40 mm
D2
M8 mm
D3
24 mm
D4
25 mm
H1
10 mm
H2
31.0 mm
H3
21 mm
H4
55 mm
H5
31 mm
L1
8 mm
L2
100 mm
S1
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D