??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-015-17-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-015 - Came de verrouillage - Avec embase - Rouge
Nomenclature
Emile Maurin 19-015-17-40
REF
Référence
19-015-17-40
POS
Position poignee
°
COL
Couleur
Rouge
VERSION
Version
Avec embase
D1
17 mm
D2
5.3 mm
D3
-
D4
-
L1
5.5 mm
L2
16.50 mm
L3
21.5 mm
L4
11 mm
L5
10 mm
L6
40 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D