??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-051-85
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-05 - Serrure batteuse inox
Nomenclature
Emile Maurin 19-051-85
REF
Référence
19-051-85
VERSION
Sans clé
POS
Position
°
H1
85 mm
H2
70 mm
H3
17 mm
H4
32.5 mm
H5
7.5 mm
L1
17 mm
L2
22 mm
L3
9 mm
L4
2 mm
L5
3 mm
L6
93 mm
L7
63.5 mm
D1
6.5 mm
A
90 °
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D