??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-113-24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-113 - Loquet à came technopolymère - Triangle
Nomenclature
Emile Maurin 19-113-24
REF
Référence
19-113-24
D1
28 mm
L1
20 mm
L2
0 mm
L3
24 mm
L4
20 mm
L4X
mm
Enter value for L4X
mm
cm
inch
ft
L5
4 mm
L6
32 mm
L7
+0.1
20 mm
L8
+0.1
22 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D