??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-301-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-301 - Loquet à came à dispositif antirotation - Serrure à chiffrage différencié
Nomenclature
Emile Maurin 19-301-14
REF
Référence
19-301-14
POS
Position
mm
L1
13.5 mm
L2
43 mm
L3
20 mm
L4
30 mm
L5
37 mm
H2
50 mm
H1
80 mm
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D