??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-504-13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-504 - Loquet à came modulable (goujon) - Chrome
Nomenclature
Emile Maurin 19-504-13
REF
Référence
19-504-13
FORM
Forme
Triangle 8 mm
H1
19.3 mm
H2
4.5 mm
D1
31 mm
D2
M 6 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D