??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 19-417-27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-417 - Loquet à compression inox, à serrage réglable, grande capacité, à ailette
Nomenclature
Emile Maurin 19-417-27
REF
Reference
19-417-27
POS
Position
D1
D1(+0.0/-0.2)
22.5 mm
L1
min-max
mm
Enter value for L1
min-max
mm
cm
inch
ft
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MAX
L2 max.
18 mm
L3
64 mm
L4
6.4 mm
L5
22 mm
L6
37 mm
L7
33 mm
L8
19 mm
L9
5 mm
L10
L10(+1.5/-1.5)
24 mm
L11
L11(+0.2/-0.0)
19.1 mm
C
charge max
556 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D